Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
70130-Y12-H
70130-Y12-H
Cette pompe peut actionner plusieurs vérins de serrages simultanément grâce au volume de son réservoirs : 1600 cm_ (97.60 cu.in)
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pression Max (PSI)
5075.0
Pression Max sortie (gal/min)
0.24
Pression Max sortie (l/min)
0.9
Pression Max (bar)
350.0
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Pompe a air/hydraulique
PublishedDate
1675347802000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Table de conversion
1:100
Gammes de produits
70130
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top