output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
Distance du centre (in)
2.8
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Inertie Max à 20 Index par mn
0.4
output_radial_capactiry_lb_english
2833
Capacité sortie radiale (lb)
2833
Capacité poussée axiale (lb)
2224
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Diametre surface de montage (in)
2.6
Inertie Max (lb-in²)
10
Inertie Max (lb-in²)
10
height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
Couple Maxi (in-lb)
885
Inertie Max à 20 Index par mn
3.27
maximum_torque_inlb_english
885
Diametre trou central (in)
0.75
B10 Capactité de couple (in-lb)
9797
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
b10_torque_capacity_inlb_english
9797
center_distance_in_english
2.755905511811
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3626
Hauteur surface de montage (in)
5.5
Hauteur surface de montage (mm)
140
Diametre trou central (mm)
19
Couple Maxi (Nm)
100
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
b10_torque_capacity_nm_metric
1107
Capacité poussée axiale (N)
9897
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
410
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001
Capacité sortie radiale (N)
12607
Distance du centre (mm)
70
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0001
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
B10 Capactité de couple (Nm)
1107
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
Diametre surface de montage (mm)
65
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
Inertie interne (kgm²)
0.0029
Inertie interne (kgm²)
0.0029
output_radial_capactiry_n_metric
12607
Couple Maxi (Nm)
100
center_distance_mm_metric
70