height_t0_mounting_surface_in_english
5.511811023622
center_distance_in_english
2.755905511811
Inertie Max (lb-in²)
9
Inertie Max à 20 Index par mn
5.266
maximum_torque_inlb_english
1982
Couple Maxi (in-lb)
1982
B10 Capactité de couple (in-lb)
18674
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2224
Capacité poussée axiale (lb)
2224
Capacité sortie radiale (lb)
2833
Distance du centre (in)
2.8
Inertie Max à 20 Index par mn
0.65
output_radial_capactiry_lb_english
2833
mounting_surface_diameter_in_english
2.5590551181102
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3626
Hauteur surface de montage (in)
5.5
b10_torque_capacity_inlb_english
18674
Diametre trou central (in)
0.75
Inertie Max (lb-in²)
9
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3626
Diametre surface de montage (in)
2.6
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
mounting_surface_diameter_mm_metric
65
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
410
b10_torque_capacity_nm_metric
2110
Inertie interne (kgm²)
0.0026
center_distance_mm_metric
70
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0002
Inertie interne (kgm²)
0.0026
output_radial_capactiry_n_metric
12607
Capacité poussée axiale (N)
9897
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
410
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9897
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19
Diametre surface de montage (mm)
65
Couple Maxi (Nm)
224
Capacité sortie radiale (N)
12607
Imperial or Metric Product
Métrique
Hauteur surface de montage (mm)
140
height_t0_mounting_surface_mm_metric
140
Couple Maxi (Nm)
224
B10 Capactité de couple (Nm)
2110
Distance du centre (mm)
70
Diametre trou central (mm)
19