Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1545
Distance du centre (in)
2.8
Capacité sortie radiale (lb)
560
B10 Capactité de couple (in-lb)
9797
b10_torque_capacity_inlb_english
9797
output_radial_capactiry_lb_english
560
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
maximum_torque_inlb_english
885
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
output_shaft_dia_in_english
0.98
Inertie Max à 20 Index par mn
0.4
Diametre arbre de sortie (in)
0.98
Couple Maxi (in-lb)
885
Inertie Max (lb-in²)
10
center_distance_in_english
2.755905511811
Inertie Max (lb-in²)
10
Inertie Max à 20 Index par mn
3.27
Capacité poussée axiale (lb)
802
center_distance_mm_metric
70
Capacité poussée axiale (N)
3569
Inertie interne (kgm²)
0.0029
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
175
Diametre arbre de sortie (mm)
25
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
Distance du centre (mm)
70
B10 Capactité de couple (Nm)
1107
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Couple Maxi (Nm)
100
output_radial_capactiry_n_metric
2492
b10_torque_capacity_nm_metric
1107
Inertie interne (kgm²)
0.0029
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité sortie radiale (N)
2492
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0001
output_shaft_dia_mm_metric
25
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001
Couple Maxi (Nm)
100