Inertie Max (lb-in²)
10
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1545
output_shaft_dia_in_english
0.98
Couple Maxi (in-lb)
1982
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1545
Capacité sortie radiale (lb)
560
maximum_torque_inlb_english
1982
B10 Capactité de couple (in-lb)
18674
Inertie Max (lb-in²)
10
output_thrust_axial_capacity_lb_english
802
output_radial_capactiry_lb_english
560
center_distance_in_english
2.755905511811
Capacité poussée axiale (lb)
802
Inertie Max à 20 Index par mn
5.265
Distance du centre (in)
2.8
Inertie Max à 20 Index par mn
0.649
Diametre arbre de sortie (in)
0.98
b10_torque_capacity_inlb_english
18674
b10_torque_capacity_nm_metric
2110
Capacité poussée axiale (N)
3569
Diametre arbre de sortie (mm)
25
output_radial_capactiry_n_metric
2492
Distance du centre (mm)
70
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3569
Inertie interne (kgm²)
0.0029
Inertie interne (kgm²)
0.0029
Couple Maxi (Nm)
224
output_shaft_dia_mm_metric
25
B10 Capactité de couple (Nm)
2110
center_distance_mm_metric
70
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
175
Capacité sortie radiale (N)
2492
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0002
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
175
Couple Maxi (Nm)
224