Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
721E50251-1
721E50251-1
Élément essentiels dans la fabrication de machine et d'outils
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage Max (lbf)
14996.0
Pression Max (PSI)
5075.0
Course (in)
0.98
Course (mm)
25.0
Pression Max (bar)
350.0
Force de serrage Max (N)
66710.0
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate
1674160834000
Type de produit
Cylindre hydraulique visse - simple action
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
721E
Back to Top