Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Tableau de bord
Paramètres du profil
Commandes rapides
Aide rapides
Déconnexion
Se connecter
Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
Tableau de bord
Paramètres du profil
Commandes rapides
Aide rapides
Déconnexion
Se connecter
FR
EN
DE
Dispositifs de Serrage Hydraulique
Accueil
723D68242-1
723D68242-1
Très polyvalent : peut être utilise pour tirer ou pour pousser.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pression Max (PSI)
5075
Course (in)
0.94
Force de serrage Max (lbf)
20582
Pression Max (bar)
350
Course (mm)
24
Force de serrage Max (N)
91560
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
723D
Type de produit
Cylindre hydraulique creux - double action
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Télécharger la notice produit
https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/3701.pdf
Back to Top