Inertie Max à 20 Index par mn
1647
Capacité sortie radiale (lb)
29200
mounting_surface_diameter_in_english
29.133858267717
Couple Maxi (in-lb)
56649
center_thru_hole_diameter_in_english
5
Inertie Max à 20 Index par mn
253
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
414500
center_distance_in_english
13
output_thrust_axial_capacity_lb_english
42000
B10 Capactité de couple (in-lb)
37
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
414500
Hauteur surface de montage (in)
17.8
height_t0_mounting_surface_in_english
17.795275590551
Diametre trou central (in)
5
b10_torque_capacity_inlb_english
37
maximum_torque_inlb_english
56649
Capacité poussée axiale (lb)
42000
Inertie Max (lb-in²)
51904
Diametre surface de montage (in)
29.1
Distance du centre (in)
13.0
output_radial_capactiry_lb_english
29200
Inertie Max (lb-in²)
51904
b10_torque_capacity_nm_metric
5460
Diametre trou central (mm)
127
Imperial or Metric Product
Métrique
output_thrust_axial_capacity_n_metric
186900
Capacité sortie radiale (N)
129940
Couple Maxi (Nm)
6401
mounting_surface_diameter_mm_metric
740
Diametre surface de montage (mm)
740.0
output_radial_capactiry_n_metric
129940
Inertie interne (kgm²)
15.19
height_t0_mounting_surface_mm_metric
452
Inertie Max à 20 Index par mn
0.074
Inertie interne (kgm²)
15.19
center_thru_hole_diameter_mm_metric
127
center_distance_mm_metric
330.2
Hauteur surface de montage (mm)
452
Distance du centre (mm)
330.2
B10 Capactité de couple (Nm)
5460
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46836
Couple Maxi (Nm)
6401
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46836
Inertie Max à 20 Index par mn
0.482
Capacité poussée axiale (N)
186900