center_distance_in_english
13
Inertie Max (lb-in²)
52588
mounting_surface_diameter_in_english
29.133858267717
Distance du centre (in)
13.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
37
Capacité sortie radiale (lb)
29200
Inertie Max à 20 Index par mn
560
Diametre trou central (in)
5
Couple Maxi (in-lb)
83261
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
414500
height_t0_mounting_surface_in_english
17.795275590551
center_thru_hole_diameter_in_english
5
maximum_torque_inlb_english
83261
Inertie Max à 20 Index par mn
3407
Diametre surface de montage (in)
29.1
Hauteur surface de montage (in)
17.8
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
414500
output_thrust_axial_capacity_lb_english
42000
Inertie Max (lb-in²)
52588
b10_torque_capacity_inlb_english
37
Capacité poussée axiale (lb)
42000
output_radial_capactiry_lb_english
29200
Distance du centre (mm)
330.2
Couple Maxi (Nm)
9408
Imperial or Metric Product
Métrique
center_distance_mm_metric
330.2
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46836
Capacité poussée axiale (N)
186900
mounting_surface_diameter_mm_metric
740
Hauteur surface de montage (mm)
452
Inertie interne (kgm²)
15.39
Couple Maxi (Nm)
9408
Capacité sortie radiale (N)
129940
output_radial_capactiry_n_metric
129940
Diametre trou central (mm)
127
b10_torque_capacity_nm_metric
9524
Inertie Max à 20 Index par mn
0.997
center_thru_hole_diameter_mm_metric
127
B10 Capactité de couple (Nm)
9524
Inertie interne (kgm²)
15.39
height_t0_mounting_surface_mm_metric
452
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46836
Diametre surface de montage (mm)
740.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
186900
Inertie Max à 20 Index par mn
0.164