mounting_surface_diameter_in_english
29.133858267717
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
414500
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
414500
height_t0_mounting_surface_in_english
17.795275590551
Diametre trou central (in)
5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
42000
center_distance_in_english
13
Inertie Max (lb-in²)
52588
Hauteur surface de montage (in)
17.8
Couple Maxi (in-lb)
85332
Capacité poussée axiale (lb)
42000
Distance du centre (in)
13.0
output_radial_capactiry_lb_english
29200
maximum_torque_inlb_english
85332
b10_torque_capacity_inlb_english
37
Inertie Max à 20 Index par mn
1141
Diametre surface de montage (in)
29.1
Inertie Max (lb-in²)
52588
Capacité sortie radiale (lb)
29200
center_thru_hole_diameter_in_english
5
Inertie Max à 20 Index par mn
6714
B10 Capactité de couple (in-lb)
37
Inertie interne (kgm²)
15.39
Capacité poussée axiale (N)
186900
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
46836
Inertie Max à 20 Index par mn
1.965
b10_torque_capacity_nm_metric
8885
Capacité sortie radiale (N)
129940
Distance du centre (mm)
330.2
center_thru_hole_diameter_mm_metric
127
B10 Capactité de couple (Nm)
8885
height_t0_mounting_surface_mm_metric
452
Diametre trou central (mm)
127
mounting_surface_diameter_mm_metric
740
Inertie interne (kgm²)
15.39
Inertie Max à 20 Index par mn
0.334
center_distance_mm_metric
330.2
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre surface de montage (mm)
740.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46836
output_thrust_axial_capacity_n_metric
186900
output_radial_capactiry_n_metric
129940
Couple Maxi (Nm)
9642
Couple Maxi (Nm)
9642
Hauteur surface de montage (mm)
452