Camco Convoyeurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
75RLMED_4
75RLMED
Le convoyeur Rite-Lin CAMCO est un système de liens de précision, prémonté et profilé qui offre une précision ne nécessitant pas d'entretien et une durabilité pour des applications de transport industrielles.
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
Longueur liaison (in)
3
Largeur Convoyeur (in)
3.07
Charge max par maillon (kg)
4
Imperial or Metric Product
Métrique
Longueur liaison (mm)
75
Distance Centre convoyeur (m)
4.8
Largeur Convoyeur (mm)
78.1
Moment maxi par maillon (Nm)
1
Convoyeur terminaison
Medical
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Gammes de produits
75RL
Distributor Group - FR
Camco Indexeurs et conveyeurs
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Back to Top