Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
7544
Couple Maxi (in-lb)
982
Distance du centre (in)
3.1
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
Diametre trou central (in)
1.02
Inertie Max (lb-in²)
20
Inertie Max (lb-in²)
20
output_radial_capactiry_lb_english
4790
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544
center_distance_in_english
3.1496062992126
Capacité sortie radiale (lb)
4790
B10 Capactité de couple (in-lb)
15266
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470
Diametre surface de montage (in)
3.1
b10_torque_capacity_inlb_english
15266
maximum_torque_inlb_english
982
Inertie Max à 20 Index par mn
1.058
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992126
Hauteur surface de montage (in)
7.1
Capacité poussée axiale (lb)
3470
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732283
Inertie Max à 20 Index par mn
8.605
Diametre trou central (mm)
26
Inertie Max à 20 Index par mn
0.003
center_distance_mm_metric
80
mounting_surface_diameter_mm_metric
80
b10_torque_capacity_nm_metric
1725
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0003
Capacité poussée axiale (N)
15442
Capacité sortie radiale (N)
21316
B10 Capactité de couple (Nm)
1725
Inertie interne (kgm²)
0.0059
Inertie interne (kgm²)
0.0059
Distance du centre (mm)
80
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852
Couple Maxi (Nm)
111
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442
Hauteur surface de montage (mm)
180
Couple Maxi (Nm)
111
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
852
Diametre surface de montage (mm)
80
Imperial or Metric Product
Métrique
output_radial_capactiry_n_metric
21316