Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
7544
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544
B10 Capactité de couple (in-lb)
12284
Distance du centre (in)
3.1
Capacité sortie radiale (lb)
4790
b10_torque_capacity_inlb_english
12284
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732283
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992126
Diametre trou central (in)
1.02
Couple Maxi (in-lb)
1593
Capacité poussée axiale (lb)
3470
Hauteur surface de montage (in)
7.1
Inertie Max (lb-in²)
16
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470
center_distance_in_english
3.1496062992126
output_radial_capactiry_lb_english
4790
Diametre surface de montage (in)
3.1
Inertie Max à 20 Index par mn
10.394
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
maximum_torque_inlb_english
1593
Inertie Max (lb-in²)
16
Inertie Max à 20 Index par mn
1.285
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26
Couple Maxi (Nm)
180
Diametre surface de montage (mm)
80
mounting_surface_diameter_mm_metric
80
Capacité sortie radiale (N)
21316
b10_torque_capacity_nm_metric
1388
center_distance_mm_metric
80
Distance du centre (mm)
80
output_radial_capactiry_n_metric
21316
Diametre trou central (mm)
26
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0004
B10 Capactité de couple (Nm)
1388
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
852
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
180
Inertie interne (kgm²)
0.0047
Hauteur surface de montage (mm)
180
Capacité poussée axiale (N)
15442
Inertie Max à 20 Index par mn
0.003
Inertie interne (kgm²)
0.0047