output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470
center_distance_in_english
3.1496062992126
output_radial_capactiry_lb_english
4790
Diametre surface de montage (in)
3.1
Distance du centre (in)
3.1
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732283
Inertie Max (lb-in²)
21
B10 Capactité de couple (in-lb)
21036
Inertie Max à 20 Index par mn
15.826
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
Diametre trou central (in)
1.02
Hauteur surface de montage (in)
7.1
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
7544
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544
Inertie Max à 20 Index par mn
1.96
Capacité poussée axiale (lb)
3470
maximum_torque_inlb_english
2761
Couple Maxi (in-lb)
2761
Capacité sortie radiale (lb)
4790
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992126
Inertie Max (lb-in²)
21
b10_torque_capacity_inlb_english
21036
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442
Hauteur surface de montage (mm)
180
Inertie interne (kgm²)
0.0061
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0006
Distance du centre (mm)
80
mounting_surface_diameter_mm_metric
80
b10_torque_capacity_nm_metric
2377
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26
output_radial_capactiry_n_metric
21316
Capacité sortie radiale (N)
21316
B10 Capactité de couple (Nm)
2377
Diametre trou central (mm)
26
Diametre surface de montage (mm)
80
Inertie Max à 20 Index par mn
0.005
Couple Maxi (Nm)
312
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie interne (kgm²)
0.0061
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180
center_distance_mm_metric
80
Capacité poussée axiale (N)
15442
Couple Maxi (Nm)
312
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
852