B10 Capactité de couple (in-lb)
14718.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
7544.0
Distance du centre (in)
3.1
Hauteur surface de montage (in)
7.1
maximum_torque_inlb_english
1965.0
Diametre surface de montage (in)
3.1
center_distance_in_english
3.1496062992
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544.0
Diametre trou central (in)
1.02
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992
Capacité poussée axiale (lb)
3470.0
Capacité sortie radiale (lb)
4790.0
b10_torque_capacity_inlb_english
14718.0
Inertie Max à 20 Index par mn
3.097
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
Inertie Max (lb-in²)
21.0
Inertie Max (lb-in²)
21.0
Inertie Max à 20 Index par mn
24.924
Couple Maxi (in-lb)
1965.0
output_radial_capactiry_lb_english
4790.0
Capacité sortie radiale (N)
21316.0
Diametre surface de montage (mm)
80.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442.0
Capacité poussée axiale (N)
15442.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0009
Couple Maxi (Nm)
222.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
852.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.007
center_distance_mm_metric
80.0
Hauteur surface de montage (mm)
180.0
Imperial or Metric Product
Métrique
B10 Capactité de couple (Nm)
1663.0
Couple Maxi (Nm)
222.0
output_radial_capactiry_n_metric
21316.0
b10_torque_capacity_nm_metric
1663.0
Diametre trou central (mm)
26.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
80.0
Distance du centre (mm)
80.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180.0
Inertie interne (kgm²)
0.0061
Inertie interne (kgm²)
0.0061