Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
7544
Couple Maxi (in-lb)
2248
Inertie Max (lb-in²)
18
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470
maximum_torque_inlb_english
2248
center_distance_in_english
3.1496062992126
B10 Capactité de couple (in-lb)
20559
Capacité sortie radiale (lb)
4790
Diametre surface de montage (in)
3.1
Inertie Max à 20 Index par mn
0.708
Capacité poussée axiale (lb)
3470
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544
Inertie Max (lb-in²)
18
Hauteur surface de montage (in)
7.1
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
Inertie Max à 20 Index par mn
5.79
output_radial_capactiry_lb_english
4790
Diametre trou central (in)
1.02
b10_torque_capacity_inlb_english
20559
Distance du centre (in)
3.1
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732283
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992126
Inertie interne (kgm²)
0.0053
B10 Capactité de couple (Nm)
2323
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26
Hauteur surface de montage (mm)
180
Couple Maxi (Nm)
254
Distance du centre (mm)
80
Diametre surface de montage (mm)
80
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
852
center_distance_mm_metric
80
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442
Diametre trou central (mm)
26
output_radial_capactiry_n_metric
21316
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0002
Capacité poussée axiale (N)
15442
mounting_surface_diameter_mm_metric
80
Couple Maxi (Nm)
254
Inertie interne (kgm²)
0.0053
Capacité sortie radiale (N)
21316
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180
Imperial or Metric Product
Métrique
b10_torque_capacity_nm_metric
2323
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852