Capacité sortie radiale (lb)
4790
center_distance_in_english
3.1496062992126
center_thru_hole_diameter_in_english
1.02
Distance du centre (in)
3.1
Hauteur surface de montage (in)
7.1
Couple Maxi (in-lb)
2779
B10 Capactité de couple (in-lb)
25992
Inertie Max à 20 Index par mn
9.769
Diametre surface de montage (in)
3.1
output_radial_capactiry_lb_english
4790
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
7544
Capacité poussée axiale (lb)
3470
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3470
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
7544
maximum_torque_inlb_english
2779
Inertie Max (lb-in²)
21
height_t0_mounting_surface_in_english
7.0866141732283
b10_torque_capacity_inlb_english
25992
Inertie Max (lb-in²)
21
Inertie Max à 20 Index par mn
1.203
Diametre trou central (in)
1.02
mounting_surface_diameter_in_english
3.1496062992126
Inertie interne (kgm²)
0.0061
Diametre trou central (mm)
26
center_distance_mm_metric
80
Diametre surface de montage (mm)
80
output_radial_capactiry_n_metric
21316
Capacité sortie radiale (N)
21316
Hauteur surface de montage (mm)
180
mounting_surface_diameter_mm_metric
80
Couple Maxi (Nm)
314
Inertie interne (kgm²)
0.0061
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0004
B10 Capactité de couple (Nm)
2937
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15442
height_t0_mounting_surface_mm_metric
180
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
852
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
852
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
314
Capacité poussée axiale (N)
15442
b10_torque_capacity_nm_metric
2937
Distance du centre (mm)
80
Inertie Max à 20 Index par mn
0.003
center_thru_hole_diameter_mm_metric
26