b10_torque_capacity_inlb_english
15266
Inertie Max à 20 Index par mn
8.605
output_radial_capactiry_lb_english
1189
Couple Maxi (in-lb)
982
B10 Capactité de couple (in-lb)
15266
Inertie Max (lb-in²)
20
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2669
center_distance_in_english
3.1496062992126
Capacité sortie radiale (lb)
1189
Capacité poussée axiale (lb)
1246
output_shaft_dia_in_english
1.18
Inertie Max à 20 Index par mn
1.058
Distance du centre (in)
3.1
Inertie Max (lb-in²)
20
Diametre arbre de sortie (in)
1.18
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1246
maximum_torque_inlb_english
982
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2669
Capacité poussée axiale (N)
5545
output_shaft_dia_mm_metric
30
Couple Maxi (Nm)
111
Imperial or Metric Product
Métrique
center_distance_mm_metric
80
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0003
Inertie interne (kgm²)
0.0059
output_thrust_axial_capacity_n_metric
5545
Inertie interne (kgm²)
0.0059
Couple Maxi (Nm)
111
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
302
Capacité sortie radiale (N)
5291
b10_torque_capacity_nm_metric
1725
Inertie Max à 20 Index par mn
0.003
output_radial_capactiry_n_metric
5291
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
302
Diametre arbre de sortie (mm)
30
Distance du centre (mm)
80
B10 Capactité de couple (Nm)
1725