Diametre arbre de sortie (in)
1.18
Inertie Max à 20 Index par mn
1.284
center_distance_in_english
3.1496062992126
Capacité poussée axiale (lb)
1246
output_shaft_dia_in_english
1.18
Inertie Max (lb-in²)
17
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1246
Inertie Max à 20 Index par mn
10.393
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2669
Inertie Max (lb-in²)
17
Capacité sortie radiale (lb)
1189
maximum_torque_inlb_english
1593
B10 Capactité de couple (in-lb)
12284
Distance du centre (in)
3.1
output_radial_capactiry_lb_english
1189
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2669
Couple Maxi (in-lb)
1593
b10_torque_capacity_inlb_english
12284
Diametre arbre de sortie (mm)
30
Capacité sortie radiale (N)
5291
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
302
Inertie interne (kgm²)
0.005
output_shaft_dia_mm_metric
30
Inertie interne (kgm²)
0.005
Distance du centre (mm)
80
center_distance_mm_metric
80
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0004
Capacité poussée axiale (N)
5545
b10_torque_capacity_nm_metric
1388
Inertie Max à 20 Index par mn
0.003
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
302
B10 Capactité de couple (Nm)
1388
Couple Maxi (Nm)
180
output_thrust_axial_capacity_n_metric
5545
Imperial or Metric Product
Métrique
output_radial_capactiry_n_metric
5291
Couple Maxi (Nm)
180