Inertie Max à 20 Index par mn
15.981
Inertie Max (lb-in²)
17.0
Capacité sortie radiale (lb)
1189.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2669.0
b10_torque_capacity_inlb_english
12585.0
Couple Maxi (in-lb)
1655.0
output_shaft_dia_in_english
1.18
Capacité poussée axiale (lb)
1246.0
Diametre arbre de sortie (in)
1.18
Inertie Max (lb-in²)
17.0
Inertie Max à 20 Index par mn
1.983
center_distance_in_english
3.1496062992
Distance du centre (in)
3.1
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1246.0
output_radial_capactiry_lb_english
1189.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2669.0
maximum_torque_inlb_english
1655.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
12585.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
302.0
b10_torque_capacity_nm_metric
1422.0
Capacité poussée axiale (N)
5545.0
B10 Capactité de couple (Nm)
1422.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0006
output_shaft_dia_mm_metric
30.0
Couple Maxi (Nm)
187.0
output_radial_capactiry_n_metric
5291.0
center_distance_mm_metric
80.0
Inertie interne (kgm²)
0.005
Couple Maxi (Nm)
187.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
302.0
Capacité sortie radiale (N)
5291.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
5545.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.005
Diametre arbre de sortie (mm)
30.0
Distance du centre (mm)
80.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie interne (kgm²)
0.005