B10 Capactité de couple (in-lb)
21036
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2669
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2669
b10_torque_capacity_inlb_english
21036
output_shaft_dia_in_english
1.18
Capacité sortie radiale (lb)
1189
maximum_torque_inlb_english
2761
center_distance_in_english
3.1496062992126
Inertie Max (lb-in²)
21
Diametre arbre de sortie (in)
1.18
Couple Maxi (in-lb)
2761
Inertie Max (lb-in²)
21
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1246
Inertie Max à 20 Index par mn
1.96
Inertie Max à 20 Index par mn
15.826
output_radial_capactiry_lb_english
1189
Distance du centre (in)
3.1
Capacité poussée axiale (lb)
1246
center_distance_mm_metric
80
output_shaft_dia_mm_metric
30
Inertie Max à 20 Index par mn
0.005
b10_torque_capacity_nm_metric
2377
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0006
output_radial_capactiry_n_metric
5291
Capacité sortie radiale (N)
5291
B10 Capactité de couple (Nm)
2377
Inertie interne (kgm²)
0.0061
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
302
Couple Maxi (Nm)
312
Diametre arbre de sortie (mm)
30
Inertie interne (kgm²)
0.0061
Couple Maxi (Nm)
312
output_thrust_axial_capacity_n_metric
5545
Distance du centre (mm)
80
Capacité poussée axiale (N)
5545
Imperial or Metric Product
Métrique
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
302