Inertie Max à 20 Index par mn
0.707
Inertie Max (lb-in²)
19
Couple Maxi (in-lb)
2248
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2669
B10 Capactité de couple (in-lb)
20559
Capacité poussée axiale (lb)
1246
maximum_torque_inlb_english
2248
Inertie Max (lb-in²)
19
b10_torque_capacity_inlb_english
20559
Distance du centre (in)
3.1
Inertie Max à 20 Index par mn
5.789
Capacité sortie radiale (lb)
1189
center_distance_in_english
3.1496062992126
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2669
Diametre arbre de sortie (in)
1.18
output_shaft_dia_in_english
1.18
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1246
output_radial_capactiry_lb_english
1189
Couple Maxi (Nm)
254
Distance du centre (mm)
80
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre arbre de sortie (mm)
30
Capacité poussée axiale (N)
5545
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
302
Capacité sortie radiale (N)
5291
output_thrust_axial_capacity_n_metric
5545
output_radial_capactiry_n_metric
5291
Inertie interne (kgm²)
0.0056
Inertie interne (kgm²)
0.0056
output_shaft_dia_mm_metric
30
b10_torque_capacity_nm_metric
2323
center_distance_mm_metric
80
Couple Maxi (Nm)
254
B10 Capactité de couple (Nm)
2323
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
302
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0002