output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2669
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2669
output_radial_capactiry_lb_english
1189
Inertie Max à 20 Index par mn
1.203
Inertie Max (lb-in²)
21
B10 Capactité de couple (in-lb)
25992
maximum_torque_inlb_english
2779
center_distance_in_english
3.1496062992126
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1246
b10_torque_capacity_inlb_english
25992
Distance du centre (in)
3.1
Capacité sortie radiale (lb)
1189
Capacité poussée axiale (lb)
1246
Inertie Max à 20 Index par mn
9.769
Couple Maxi (in-lb)
2779
Inertie Max (lb-in²)
21
output_shaft_dia_in_english
1.18
Diametre arbre de sortie (in)
1.18
Diametre arbre de sortie (mm)
30
B10 Capactité de couple (Nm)
2937
Inertie Max à 20 Index par mn
0.003
Couple Maxi (Nm)
314
output_shaft_dia_mm_metric
30
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
302
Inertie interne (kgm²)
0.0061
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0004
Capacité sortie radiale (N)
5291
Couple Maxi (Nm)
314
output_thrust_axial_capacity_n_metric
5545
b10_torque_capacity_nm_metric
2937
Inertie interne (kgm²)
0.0061
Imperial or Metric Product
Métrique
center_distance_mm_metric
80
Distance du centre (mm)
80
output_radial_capactiry_n_metric
5291
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
302
Capacité poussée axiale (N)
5545