Serrage Pneumatique de Puissance
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
81L16-1
81L16-1
Applications : assemblage, vérification du montage, systèmes de manipulation
Corps léger en aluminium.
Deux surfaces de montage : avant et latérale.
Mécanisme de bascule.
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
0.55
Consommation d'air à 72psi (ft³)
0.01
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
44.0
Consommation d'air à 72psi (ft³)
0.01
Alesage cylindre (in)
0.63
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb)
4.4
Poids (kg)
0.25
Consommation d'air à 5 bars (dm³)
0.27
Couple de serrage à 5 bars (Nm)
6.0
Couple de maintien (Max) (Nm)
60.0
Alesage cylindre (mm)
16
Gammes de produits
81L
Type de produit
serrage de puissance
Style d'étrier
Centre
Remplacement des joints
81L16-1-00
Poignée
No
Angle d'ouverture (deg)
120
Taille alimentation
M5
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
8EA-109-1
null
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
81L16-1-00
Kits de joints pour serrages pneumatiques haute puissance 81L16-2
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top