Serrage Pneumatique de Puissance
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
81L20-1
81L20-1
Applications : assemblage, vérification du montage, systèmes de manipulation
Corps léger en aluminium.
Deux surfaces de montage : avant et latérale.
Mécanisme de bascule.
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
Consommation d'air à 72psi (ft³)
0.02
Consommation d'air à 72psi (ft³)
0.02
Poids (lb)
1.1
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb)
13.3
Alesage cylindre (in)
0.79
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
73.8
Consommation d'air à 5 bars (dm³)
0.4
Couple de serrage à 5 bars (Nm)
18.0
Alesage cylindre (mm)
20
Poids (kg)
0.5
Couple de maintien (Max) (Nm)
100.0
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Remplacement des joints
81L20-1-00
Gammes de produits
81L
Poignée
No
Style d'étrier
Centre
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Angle d'ouverture (deg)
120
Taille alimentation
M5
Type de produit
serrage de puissance
Accessoires de produit
82ZB-004-1
Adaptateurs de montage pour 81L20-1 et 81L25-1 et pinces pneumatiques haute puissance jusqu’à un diamètre de 25 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
81L20-1-00
Kits de joints pour serrages pneumatiques haute puissance 81L20-3
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top