Serrage Pneumatique de Puissance
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
81L25-1
81L25-1
Applications : assemblage, vérification du montage, systèmes de manipulation
Corps léger en aluminium.
Deux surfaces de montage : avant et latérale.
Mécanisme de bascule.
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
Alesage cylindre (in)
0.98
Consommation d'air à 72psi (ft³)
0.2
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb)
13.3
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
73.8
Poids (lb)
1.144
Consommation d'air à 72psi (ft³)
0.2
Couple de serrage à 5 bars (Nm)
18.0
Poids (kg)
0.52
Consommation d'air à 5 bars (dm³)
0.4
Alesage cylindre (mm)
25
Couple de maintien (Max) (Nm)
100.0
Taille alimentation
M5
Style d'étrier
Centre
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Angle d'ouverture (deg)
120
Gammes de produits
81L
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Poignée
No
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Remplacement des joints
81L25-1-00
Type de produit
serrage de puissance
Accessoires de produit
8EA-109-1
null
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
82ZB-004-1
Adaptateurs de montage pour 81L20-1 et 81L25-1 et pinces pneumatiques haute puissance jusqu’à un diamètre de 25 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
81L20-1-00
Kits de joints pour serrages pneumatiques haute puissance 81L20-3
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top