Serrage Pneumatique de Puissance
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
82L12-4
82L12-4
Applications : assemblage, vérification du montage, systèmes de maniement
Corps léger et fermé en aluminium.
Deux surfaces de montage : avant et latérale.
Mécanisme de bascule.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Alesage cylindre (in)
0.47
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb)
3.3
Consommation d'air à 72psi (ft³)
0.01
Poids (lb)
0.506
Consommation d'air à 72psi (ft³)
0.01
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
18.4
Couple de maintien (Max) (Nm)
35.0
Poids (kg)
0.23
Consommation d'air à 5 bars (dm³)
0.25
Couple de serrage à 5 bars (Nm)
10.4
Alesage cylindre (mm)
12
Type de produit
serrage de puissance
Poignée
No
Angle d'ouverture (deg)
105
Taille alimentation
M5
PublishedDate
1679690173000
Style d'étrier
Bras en U (centre)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
82L-4
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
8EA-109-1
null
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8JG-401-1-01
Bras DESTACO pour serrages pneumatiques haute puissance fermés 82L12.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top