Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
82P35-340C0D0
82P35-340C0D0
Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lb)
787
Alesage cylindre (in)
1.38
Poids (lb)
7.5
Consommation d'air à 87 psi (ft³)
0.04
Pression de fonctionnement (PSI)
87 (maximum)
Diametre goupille Min (in)
1.3
Diametre goupille Max (in)
1.77
Force de serrage (N)
3400
Diametre goupille Max (mm)
45
Diametre goupille Min (mm)
33.1
Pression de fonctionnement (bar)
6 (maximum)
air_consumption_double_stroke_6bar_dm_metric
1
Poids (kg)
3.4
Alesage cylindre (mm)
35
Gammes de produits
82P
Fonction de produit
Clamping
Taille alimentation
G 1/8
Type de produit
Crochet double
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Remplacement des joints
8PW-001-1-00
Style d'étrier
Lateral (Side) Arm
Back to Top