Pince Pour Atelier de Presse
Destaco’s 84A2-13 Series light-duty, modular cam-style pressroom gripper is self-locking and can be used vertically or horizontally.

84A2R130000000

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.32
Force de serrage (lbf) 107.0
Poids (kg) 0.6
Force de serrage (N) 475.0
Alesage cylindre (mm) 25
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Type de produit Pince en tôle
PublishedDate 1674154768000
Angle d'ouverture - mors inférieure (deg) 15.0
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0.2
Télécharger la notice produit /assets/documents/pdf/catalogs/SG-CTG_84A2_US_WEB-3408.pdf
Gammes de produits 84A2
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Prehenseurs
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg) 72
Taille alimentation M5
Back to Top