Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A2X190000000
84A2X190000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
193.0
Poids (lb)
1.43
Force de serrage (N)
860.0
Poids (kg)
0.65
Alesage cylindre (mm)
25
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
PublishedDate
1674156020000
Type de produit
Pince en tôle
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
30
Gammes de produits
84A2
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille alimentation
M5
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit
Solutions de Pince
Back to Top