Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A2Y110000000
84A2Y110000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.32
Force de serrage (lbf)
207.0
Force de serrage (N)
920.0
Poids (kg)
0.6
Alesage cylindre (mm)
25
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pince en tôle
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
45
Fonction de produit
Solutions de Pince
Taille alimentation
M5
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
PublishedDate
1674153397000
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
Gammes de produits
84A2
Back to Top