Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Tableau de bord
Paramètres du profil
Commandes rapides
Déconnexion
Se connecter
Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
Tableau de bord
Paramètres du profil
Commandes rapides
Déconnexion
Se connecter
FR
EN
DE
Pince Pour Atelier de Presse
Accueil
84A2Y120000000
84A2Y120000000
Consulter la gamme de produits:
Configure Part & CAD
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.43
Force de serrage (lbf)
129
Alesage cylindre (mm)
25
Poids (kg)
0.65
Force de serrage (N)
575
Gammes de produits
84A2
Télécharger la notice produit
https://destaco.assetbank-server.com/assetbank-destaco/assetfile/3408.pdf
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille alimentation
M5
Fonction de produit
Solutions de Pince
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
45
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Requires Articulation
yes
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
Type de produit
Pince en tôle