Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A2Y140000000
84A2Y140000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.1
Force de serrage (lbf)
207.0
Alesage cylindre (mm)
25
Force de serrage (N)
920.0
Poids (kg)
0.5
PublishedDate
1674154858000
Type de produit
Pince en tôle
Taille alimentation
M5
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Gammes de produits
84A2
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Solutions de Pince
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
45
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back to Top