Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pince Pour Atelier de Presse
Destaco’s 84A2-16 Series light-duty, modular cam-style pressroom gripper is self-locking and can be used vertically or horizontally.

84A2Y160000000

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 207.0
Poids (lb) 1.1
Poids (kg) 0.5
Alesage cylindre (mm) 25
Force de serrage (N) 920.0
PublishedDate 1674157647000
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg) 45
Distributor Group - FR Prehenseurs
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0.2
Gammes de produits 84A2
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Type de produit Pince en tôle
Taille alimentation M5
Fonction de produit Solutions de Pince
Back to Top