Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A2Y170000000
84A2Y170000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
207.0
Poids (lb)
1.32
Poids (kg)
0.6
Force de serrage (N)
920.0
Alesage cylindre (mm)
25
Type de produit
Pince en tôle
Taille alimentation
M5
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
45
Gammes de produits
84A2
PublishedDate
1674156382000
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit
Solutions de Pince
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Back to Top