Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A2Y180000000
84A2Y180000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.43
Force de serrage (lbf)
126.0
Force de serrage (N)
560.0
Alesage cylindre (mm)
25
Poids (kg)
0.65
Fonction de produit
Solutions de Pince
Taille alimentation
M5
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
84A2
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
PublishedDate
1674156189000
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
45
Type de produit
Pince en tôle
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
Back to Top