Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A3-350000000
84A3-350000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
2.75
Force de serrage (lbf)
337
Alesage cylindre (mm)
32
Poids (kg)
1.25
Force de serrage (N)
1500
Fonction de produit
Solutions de Pince
Type de produit
Pince en tôle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
84A3
Taille alimentation
G1/8
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
76
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back to Top