Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A3-360000000
84A3-360000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
3.41
Force de serrage (lbf)
128
Alesage cylindre (mm)
32
Poids (kg)
1.55
Force de serrage (N)
570
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
76
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Taille alimentation
G1/8
Gammes de produits
84A3
Type de produit
Pince en tôle
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.3
Fonction de produit
Solutions de Pince
Back to Top