Pince Pour Atelier de Presse
84A3 - Cam Type Gripper

84A3X370000000

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 360
Poids (lb) 3.17
Force de serrage (N) 1600
Alesage cylindre (mm) 32
Poids (kg) 1.45
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Pince en tôle
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Taille alimentation G1/8
Gammes de produits 84A3
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Temps d'ouverture/fermeture (ms) 0.2
Fonction de produit Solutions de Pince
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg) 30
Back to Top