Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A3Y300000000
84A3Y300000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
337.0
Poids (lb)
3.08
Alesage cylindre (mm)
32
Force de serrage (N)
1500.0
Poids (kg)
1.4
Taille alimentation
G1/8
Gammes de produits
84A3
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Type de produit
Pince en tôle
Fonction de produit
Solutions de Pince
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
45
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
PublishedDate
1673616758000
Back to Top