Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A3Y320000000
84A3Y320000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
3.52
Force de serrage (lbf)
214.0
Poids (kg)
1.6
Alesage cylindre (mm)
32
Force de serrage (N)
950.0
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
45
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille alimentation
G1/8
PublishedDate
1673616304000
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits
84A3
Fonction de produit
Solutions de Pince
Type de produit
Pince en tôle
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
Back to Top