Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A3Y350000000
84A3Y350000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
2.75
Force de serrage (lbf)
337.0
Poids (kg)
1.25
Alesage cylindre (mm)
32
Force de serrage (N)
1500.0
Fonction de produit
Solutions de Pince
PublishedDate
1673557910000
Taille alimentation
G1/8
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pince en tôle
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
Gammes de produits
84A3
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
45
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back to Top