Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A3Y390000000
84A3Y390000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
2.86
Force de serrage (lbf)
337.0
Force de serrage (N)
1500.0
Poids (kg)
1.3
Alesage cylindre (mm)
32
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
45
Type de produit
Pince en tôle
PublishedDate
1673616106000
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit
Solutions de Pince
Gammes de produits
84A3
Taille alimentation
G1/8
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top