Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A3Z300000000
84A3Z300000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
3.08
Force de serrage (lbf)
337.0
Poids (kg)
1.4
Alesage cylindre (mm)
32
Force de serrage (N)
1500.0
Gammes de produits
84A3
Fonction de produit
Solutions de Pince
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
60
PublishedDate
1673557328000
Type de produit
Pince en tôle
Taille alimentation
G1/8
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Back to Top