Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A3Z340000000
84A3Z340000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
337.0
Poids (lb)
2.86
Poids (kg)
1.3
Force de serrage (N)
1500.0
Alesage cylindre (mm)
32
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Type de produit
Pince en tôle
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
PublishedDate
1673557537000
Gammes de produits
84A3
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Taille alimentation
G1/8
Fonction de produit
Solutions de Pince
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
60
Back to Top