Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A3Z360000000
84A3Z360000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
128.0
Poids (lb)
3.41
Force de serrage (N)
570.0
Poids (kg)
1.55
Alesage cylindre (mm)
32
Gammes de produits
84A3
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
60
Taille alimentation
G1/8
Fonction de produit
Solutions de Pince
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.3
Type de produit
Pince en tôle
PublishedDate
1673616875000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top