Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A3Z370000000
84A3Z370000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
360.0
Poids (lb)
3.17
Force de serrage (N)
1600.0
Alesage cylindre (mm)
32
Poids (kg)
1.45
Type de produit
Pince en tôle
Taille alimentation
G1/8
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
60
Gammes de produits
84A3
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
PublishedDate
1673616542000
Fonction de produit
Solutions de Pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Back to Top