Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A3Z380000000
84A3Z380000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
360.0
Poids (lb)
3.08
Force de serrage (N)
1600.0
Poids (kg)
1.4
Alesage cylindre (mm)
32
Fonction de produit
Solutions de Pince
Taille alimentation
G1/8
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
60
Type de produit
Pince en tôle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1673615703000
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits
84A3
Back to Top