Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A3Z390000000
84A3Z390000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
337.0
Poids (lb)
2.86
Alesage cylindre (mm)
32
Force de serrage (N)
1500.0
Poids (kg)
1.3
Fonction de produit
Solutions de Pince
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
60
Gammes de produits
84A3
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.2
Type de produit
Pince en tôle
PublishedDate
1673616203000
Taille alimentation
G1/8
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Back to Top