Pince Pour Atelier de Presse
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
84A5U130000000
84A5U130000000
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
6.16
Force de serrage (lbf)
270
Poids (kg)
2.8
Alesage cylindre (mm)
50
Force de serrage (N)
1200
Type de produit
Pince en tôle
Fonction de produit
Solutions de Pince
Angle d'ouverture - mors inférieure (deg)
15
Temps d'ouverture/fermeture (ms)
0.6
Gammes de produits
84A5
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Angle d'ouverture - mors supérieure (deg)
60
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top